Opublikuj swoje produkty
Z5460 Surgeon Sink
Z5460 Surgeon Sink
    Zurn

    Z5460 Surgeon Sink

    28" x 22" Surgeon Sink with ZurnSHIELD™ GlazeZ5461-AM Single Hole Z5468-AM 8" Faucet Centers

    Features:

    28” [711 mm] x 22” [559 mm]

    Low front rim

    Keywords: Surgeon Sink, Faucet Centers, Low front rim, Concealed wall hangers, Stainless Steel Surgical Scrub Sink, Surgical Scrub Sink, Scrub Sink Station, Single Surgeon Scrub Sink, gooseneck spout, splash screen divider

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z5460
    • Rodzina produktuFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupa produktuSpecialty Fixtures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki