Opublikuj swoje produkty
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
    Zurn

    Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet

    Vitreous china, 1.6 gpf low consumption, high performance pressure assisted two piece toilet, elongated ADA height front rim , siphon jet action, floor mounted toilet with 12” standard rough-in.


    FEATURES AND BENEFITS

    • 1.6 gpf flush volume
    • Vitreous china
    • Pressure assisted tank
    • High performance EcoFlush™ technology
    • Easy touch handle actuation
    • Ultra quiet flush
    • Siphon jet flush action
    • ADA height
    • 2-1/8” fully glazed trapway
    • Operating pressure range 20-80 psi

    Keywords:pressure assisted two piece toilet, elongated ADA height front rim, siphon jet action, Tank Toilet, EcoVantage Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet, floor mounted toilet, Siphon jet flush action, closed front toilet seat, stainless steel check hinge

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z5560
    • Rodzina produktuFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupa produktuWater Closets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-18
    • Numer edycji2
    • Wysokość (cale)32
    • Szerokość (cale)20.75
    • Głębokość (cale)31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 11
    • OmniClass TitleWater Operated Water Closets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna