Opublikuj swoje produkty
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • 100-3800 cps soap viscosity range
    • 0.5ml dispensed per activation
    • 1000ml refillable soap container
    • 4 ± 1/16” sensing distance
    • Complements Z6950-XL faucet

    Keywords: Soap Dispenser, Sesnsor Soap Dispenser, sensor soap dispenser wall mounted, sensor soap dispenser for kitchen sink, sensor soap dispenser for bathroom

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z6950-sd
    • Rodzina produktuSoap Dispenser - Sensor
    • Grupa produktuDeck Mount
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers