Opublikuj swoje produkty
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
    Zurn

    Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower

    Prefabricated stainless steel shower unit, consisting of the TEMP-GARD pressure balancing shower valve with single bronze stem, stainless steel balancing piston & bottom access integral service stops. Standard with 1/2" copper tubing assembly enclosed by 18 gage stainless steel #4 brushed finish shroud, -i6 chrome plated brass shower head with 2.5 GPM flow control and adjustable spray pattern on institutional bracket, metal stem handle, side mount soap dish & all vandal proof securing screws.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZurn_z7500
    • Rodzina produktuFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Grupa produktuAqua-Panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2010-12-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne