Publique seus produtos
Bio2 Linear LED

Bio2 Linear LED

Traduzido pelo Google,
Iluminação de escritório aberto, lavagem de paredes ou pastagem.
Parceiro de abertura de 2,5" mais fino para nossa premiada série Bionic e P40 de 4" com a mesma melhor combinação de óptica, eficácia e estética do setor. Lavagem de parede e pastagem sem retrocesso mecânico ou cavidade aberta, e a lavagem do teto maximiza a uniformidade do teto e, em parceria com a asa de morcego, pode ser espaçada mais do que as luminárias lineares típicas com ótimos resultados. Agora com uma opção de lente de brilho superior.

MANUTENÇÃO DE LÚMEN Projetado para durar com LEDs de potência média de funcionamento a frio projetados para manter 90% (L90) de sua saída inicial por 100.000 horas (em HO) e L70 superior a 150.000 horas.
LED SYSTEM Os módulos e drivers de LED são substituíveis em campo.
PROG (opcional) Saída de luz programável. Especifique os lúmens ou watts desejados por pé linear. Min: 2,5 w/ft, consulte a fábrica para solicitações acima de 12 w/ft.
BINNING O binning padrão (todas as placas de LED da Prudential) inclui testes no nível do chip e integração da placa para fornecer temperatura de cor consistente em uma elipse MacAdams de 3 etapas. +/- 100 lúmens, +/- 100k CCT e +/- 0,004 Duv.
O método exclusivo de 'job binning' da PRUBIN™ Prudential Ltg que garante a consistência da temperatura de cor em todas as luminárias em um projeto.
Testando e rotulando meticulosamente CADA PLACA DE LED para +/- 25 lúmens, +/- 50k CCT e +/- 0,004 Duv - ao mesmo tempo em que separa o positivo do negativo - nos permite combinar cor, matiz e intensidade em todo o projeto e fornece um resultado consistente temperatura de cor dentro de uma elipse MacAdams de 2 etapas.
ETIQUETAS ETL etiquetadas e fabricadas com IBEW.
ELÉTRICO Deve especificar os controles de escurecimento do LED. As luminárias de LED têm driver(s) de corrente constante com menos de 20% de THD quando carregados a um mínimo de 60%. Drivers afundam um máximo de 6mA por driver. Os drivers de LED DM10 são reguláveis de 0-10V e são compatíveis com a maioria dos dimmers deslizantes de parede de 0-10V e dimmers de sinal analógico direto de 0-10V. Tamanho máximo do driver 1,625" wx 1,25" h.

CONSTRUÇÃO
Carcaça Alumínio extrudado>25% PC reciclado, 100% reciclável
Lente acrílica, 100% reciclável
MONTAGEM Montagem saliente em paredes ou tetos ou suspensa por cabo
GARANTIA A garantia limitada de 5 anos de fonte única cobre componentes padrão e construção
Especificação técnica
  • Ref. únicaprudential-bio2-lin
  • Família de produtoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de produtosLinear
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-22
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Outros

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit