Publique seus produtos
Paint storage trolley Max
ABA Skol

Paint storage trolley Max

Traduzido pelo Google,
O carrinho de armazenamento de tinta Max com rodas bloqueáveis se encaixa perfeitamente com os módulos do sistema de armazenamento Max. Carrinho de pintura conveniente com espaço para muitos artigos de cores e materiais de pintura diferentes. A estrutura consiste em dois compartimentos grandes e quatro gavetas menores. No topo do carrinho existem três compartimentos para diferentes finalidades. Os compartimentos são adaptados para folhas A3 e A4. O carrinho de pintura está disponível em contraplacado de bétula envernizado ou MDF lacado branco.
Especificação
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificação técnica
  • Ref. única6415401
  • Família de produtoStorage
  • Grupo de produtosMax
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número da edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)380
Afins
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrição Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClassClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • Título UniFormat II da CSIMovable Furnishings

Disponibilidade regional

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden