Publique seus produtos
School desk Malte Decibel
ABA Skol

School desk Malte Decibel

Traduzido pelo Google,
Secretária escolar com estrutura em aço revestido a pó cinzento, ajustável em altura 70 - 100 cm. Com pés ajustáveis e ganchos duplos para bolsas. A gaveta é em bétula maciça. A tampa da gaveta inclinável tem uma superfície acarpetada com o absorvente de som Linoleum Marmoleum Decibel, um material natural que reduz o som em 17 dB e que é rotulado pelo Nordic Ecolabel.
Especificação
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificação técnica
  • Ref. única7855127
  • Família de produtoTables
  • Grupo de produtosMalte
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-18
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)580
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioLinólio
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emBosnia and Herzegovina
  • Peso Neto (kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • Título UniFormat II da CSIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade regional

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit