Publique seus produtos
MNS Rear, Low Voltage Switchgear -  Withdrawable module section for MCC and energy distribution
ABB

MNS Rear, Low Voltage Switchgear - Withdrawable module section for MCC and energy distribution

Traduzido pelo Google,

Conjunto de quadro de distribuição de baixa tensão com acesso traseiro MNS®

Onde a limitação do espaço da sala de comutação ou a acessibilidade da operação exigem a separação da área de operação e de terminação dos cabos, a solução traseira MNS oferece o ajuste perfeito. A possibilidade de acessar a terminação do cabo na parte traseira sem qualquer desclassificação, o layout traseiro do MNS reduz ainda mais significativamente a largura do painel de distribuição de energia, juntamente com a máxima segurança e facilidade de operação e manutenção.

O arquivo BIM inclui: Módulo extraível com entrada traseira para partida de motor e distribuição de energia

Especificação
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar and frame design by MNS
    • Increased availability through modular design withdrawable technology
    • Reliable, flexible and scalable design
    • Space saving due to separation of cable termination accessible from the rear side

    Main features

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, Main busbar up to 7300A,Icw up to 100kA; Distribution busbar up to 1500A, Icw up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b
    • Flexible and bespoke: unified integration with the wider MNS portfolio, combined ACB and modules solutions and stacked 2 and 3 ACBs in one section can further save space in the switchgear room.

    Digital option

    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP)and Ethernet based protocol (Modbus TCP, Profinet)
    • Cloud based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems (MyRemoteCare)
Especificação técnica
  • Ref. únicaMCC_ED_W_Rear-Low_Voltage-Switchgear
  • Família de produtoReliaGear
  • Grupo de produtosLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TipoConjunto (multiplos objetos)
  • Data de publicação2024-02-28
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Interruptores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Descrição Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brasil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cabo Verde
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cameroon
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Ethiopia
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Gabon
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Ghana
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Guiné-Bissau
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Kenya
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Lesotho
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Liberia
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Libya
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Madagascar
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Malawi
Lithuania
Maldives
Panama
Mali
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mauritania
Macedônia do Norte
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritius
Malta
Nepal
Saint Lucia
Mayotte
Moldova
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Moçambique
Monaco
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Montenegro
Pakistan
Saint-Barthélemy
Namibia
Netherlands
Palestine
Sint Maarten
Niger
Norway
Philippines
The Bahamas
Nigeria
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Republic of the Congo
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
Senegal
Slovakia
Taiwan
Seychelles
Slovenia
Tajikistan
Sierra Leone
Spain
Thailand
Somalia
Svalbard and Jan Mayen
Turkmenistan
South Africa
Sweden
Turquia
South Sudan
Switzerland
United Arab Emirates
Suazilândia
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit