Publique seus produtos
SafePlus RMU 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafePlus RMU 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduzido pelo Google,

Aparelhagem compacta com isolamento a gás SafePlus

Aparelhagem compacta isolada em SF6 de média tensão (MV) para distribuição secundária de até 40,5 kV, 630A

SafePlus é um sistema de comutação compacto fechado de metal para aplicações de distribuição de até 40,5 kV. O quadro possui uma flexibilidade única devido à sua extensibilidade e à possível combinação de configurações totalmente modulares e semi-modulares. SafePlus é da mesma família de produtos que SafeRing e possui interface de usuário idêntica.

SafePlus é um sistema completamente selado com um tanque de aço inoxidável contendo todas as partes energizadas e funções de comutação. Um tanque de aço selado com condições atmosféricas constantes garante um alto nível de confiabilidade, bem como a segurança do pessoal e um sistema praticamente livre de manutenção.

Especificação
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A
    • 36-40.5 kV, 630A


    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • High flexibility, selection of compact, semi-modular or fully modular switchgear
    • Compact design with small footprint and low physical weight


    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5 kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm 36kV
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
    • Optional fully modular switchgear
Especificação técnica
  • Ref. únicaSafePlus_RMU_12-24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • Família de produtoSafePlus
  • Grupo de produtosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoConjunto (multiplos objetos)
  • Data de publicação2021-12-01
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Interruptores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descrição Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit