Publique seus produtos
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout
Wall-Mounted Spout

    Wall-Mounted Spout

    Traduzido pelo Google,

    Simples e elegante, a bica de parede é uma torneira de latão moldado e oco que proporciona um fluxo harmonioso graças à sua curvatura suave e tecnologia restritora.

    O design moderno desta bica fornece um fornecimento de pressão contínuo com uso eficiente de água. Funciona perfeitamente para lavatórios de banheiro e também oferece excelente funcionalidade na hora do banho. A bica de parede irá valorizar facilmente a sua casa de banho, proporcionando um visual luxuoso que irá contemporizar o seu espaço.

    Especificação técnica
    • Ref. únicawall-mounted-spout
    • Família de produtoSpouts
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número da edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)211
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit