Publique seus produtos
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Traduzido pelo Google,
Recuperador de calor plano com controle de demanda para instalação no teto Recuperador de calor de alta eficiência com tamanho de modelo superior Projetado para instalação no teto dentro do espaço aquecido, o DXR oferece uma solução verdadeiramente elegante para edifícios de vários apartamentos, onde o espaço disponível para sistemas é muitas vezes limitado, principalmente em projetos de reforma. A sua espessura muito reduzida (26 cm) e a sua largura reduzida (65 cm) permitem uma fácil instalação em espaços do tecto (por exemplo, num tecto falso de corredor). A unidade DXR é compatível com duas estratégias de controle de demanda utilizadas no sistema DX « Premium » e « Excellence ».
Especificação técnica
  • Ref. únicaDXR
  • Família de produtoHeat recovery ventilation
  • Grupo de produtosDXR
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-19
  • Número da edição1
  • Altura (mm)260
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)1160
Afins
  • Material principalAço galvanizado
  • Desenhado emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso Neto (kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de Calor
  • Classificação IFCVentilador
  • Nome UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrição Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClassFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • Título UniFormat II da CSIHVAC

Disponibilidade regional

Europa
Ireland
United Kingdom