Publique seus produtos
Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector

Traduzido pelo Google,

Os coletores solares térmicos “Flat Plate” da série MorningStar, fabricados nos Estados Unidos pela Alternate Energy Technologies (AET); são projetados para atender às necessidades de qualquer sistema de 30 a 50.000 galões para uso em sistemas de aquecimento de água quente, aquecimento de ambientes, ar condicionado e aquecimento de processos industriais.

MS = Série MorningStar Padrão

MSC = Série Comercial MorningStar (Alto Desempenho)

Especificação
  • Frame Anodized 6005 Aluminum

    Absorber All Copper, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Mounts Integral to frame - 1 clip option to rail mount

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Especificação técnica
  • Ref. únicaMSC-V_Collector_Series
  • Família de produtoSolar Hot Water Heater
  • Grupo de produtosThermal Collector
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedor solar
  • Número OmniClass23-33 53 15
  • Título OmniClassSolar Water Heating Collector Units
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit