Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AF COLLAR C

Ref. Exclusiva: AF-COLLAR-C
Marca: AF SYSTEMS
Familia do produto: Fire Stopping
Grupo do produto: AF COLLAR
Data de publicação: 2019-09-11
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)

AF COLLAR C is an innovative fire-rated C-shaped collar designed to grant EI 120 / EI 180 (according to EN 1366-3) to walls and floors passed through by combustible pipes that present a curved shape.
AF COLLAR C consists of a stainless steel case and intumescent stripes (AF FIREFILL 50/70/100).
In case of fire, due to the action of heat, the combustible pipe suffers a deformation and melts gradually while the intumescent part of the AF COLLAR C expands and blocks the passage of smoke and flames.
The particular “C” shape avoids the need to manufacture ad-hoc structures made of calcium silicate or gypsum slabs. ETA 16/0772

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and installation of the fire-rated collars AF COLLAR C consisting of a stainless steel “C” shape elements containing the intumescent material Firefill 50/100. 

AF COLLAR C have been designed to grant EI 120 / EI 180 to walls and floors passed through by combustible pipes that present a curved shape.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Other
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Prevenção & Combate a Incêndios - Prevenção Contra Incêndio
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Fire protection
Código UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Código: JP12
Uniclass 1.4 Descrição: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Código: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Descrição: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Descrição: Smoke and fire stopping
NBS Reference Código: 25-60-30
NBS Reference Descrição: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Firestopping
OmniClass Número: 23-13 25 13
OmniClass Título: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Fire Products - Protection

Nome Valor
Depth 150 mm — 355 mm
Height 51 mm — 100 mm
Material Intumescent Material
Width 115 mm — 270 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Intumescent Material

BIMobject®