Publique seus produtos
Gas outlet MC70 Exposed

Gas outlet MC70 Exposed

Traduzido pelo Google,
A saída de gás MC 70 é de fechamento automático, ou seja, fecha automaticamente o fluxo de gás quando o equipamento conectado é liberado da tomada. Com um simples giro, o equipamento pode ser conectado ou desconectado do acoplamento da saída de gás. A saída de gás está disponível para montagem exposta ou embutida. A saída de gás é específica para gás de acordo com o padrão hospitalar e, portanto, não é muito semelhante, o que significa que o equipamento projetado para o gás específico não pode ser conectado à tomada errada. Uma válvula de serviço é montada no alojamento da válvula, o que facilita o engate de forma que o fluxo de gás seja desligado quando a operação de acoplamento rápido for desmontada. A saída de gás vem com uma placa de identificação para o tipo específico de código de cor do gás e uma tampa protetora que impede a entrada de contaminantes na saída.
Especificação técnica
  • Ref. única301422
  • Família de produtoGas Outlet
  • Grupo de produtosMC70
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2012-07-17
  • Número da edição2
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)60
Afins
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Outros
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201

Disponibilidade regional

Europa
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit