Publique seus produtos
Model 5100 ALBV COLLECTanDRAIN - Ball valve with water detector only

Model 5100 ALBV COLLECTanDRAIN - Ball valve with water detector only

Traduzido pelo Google,
A família de produtos COLLECTanDRAIN são gotejadores de tambor anti-desarme que evitam o acionamento acidental e o enchimento de tubos secos e sistemas de sprinklers de pré-ação durante a manutenção ou como resultado de vandalismo.

A Placa Anti-Trip com patente pendente do COLLECTanDRAIN impede a abertura da válvula superior ou inferior no gotejamento do tambor, a menos que a válvula oposta esteja na posição fechada, evitando um disparo acidental e enchimento da rede de tubos e garantindo que o gotejamento do tambor seja operado de acordo com as especificações NFPA 25.

A Placa Anti-Trip de aço apresenta um acabamento revestido em pó vermelho durável que foi serigrafado com “AUXILIARY DRAIN” para facilitar a identificação, atendendo aos requisitos de sinalização da NFPA. A placa também inclui instruções de operação para fácil utilização.

O modelo 5100 COLLECTanDRAIN inclui um alarme de detecção de água na válvula esférica inferior que indica quando a manutenção é necessária. Quando há água no gotejamento do tambor, uma luz vermelha piscando e um alarme sonoro são ativados, alertando você sempre que o gotejamento do tambor precisa ser drenado.

Uma opção de travamento também está disponível para maior segurança.
Especificação técnica
  • Ref. únicaagf-model-5100albv
  • Família de produtoAGF Fire Sprinkler Products
  • Grupo de produtosCOLLECTanDRAIN
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-18
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLatão
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPrevenção & Combate a Incêndios - Sistema de Sprinkler
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrição Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClassBall Valves

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit