Ref. Exclusiva: | MasterDenz |
---|---|
Marca: | Aggregate Industries |
Familia do produto: | Building Products |
Grupo do produto: | MasterDenz |
Largura (mm): | 440 |
Altura (mm): | 215 |
Data de publicação: | 2019-01-10 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de Construção |
A range of high strength concrete building blocks, robust, load bearing units for use in either internal or external walls in a variety of sizes, strengths and finishes offering total flexibility.
URL do produto: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/aggregate-industries/product/masterdenz
Material principal: | Concrete |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United Kingdom |
Fabricado em: | United Kingdom |
Categoria BIMobject: | Materiais de Construção - Alvenaria |
---|---|
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_93_52_01 |
Uniclass 2015 Descrição: | Aggregate concrete blocks |
NBS Reference Código: | 80-50-02 |
NBS Reference Descrição: | Aggregate Concrete Blocks |
OmniClass Número: | 23-13 21 11 11 |
OmniClass Título: | Concrete Blocks |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Precast concrete blocks |
Available Colours | Grey |
Colour | Grey |
Linear Dimensions | 440 mm |
Material | Concrete |
Recommended Use | Internal and external above and below DPC |
Texture | Open ; Closed |
Thickness | 75 mm — 215 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Name | MasterDenz |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_20_93_52_01 |
Colour | Grey |
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Finish | Open ; Close |
Manufacturer | Aggregate Industries |
Material | Concrete |
Name | MasterDenz |
Nominal Height | 215 mm |
Nominal Length | 440 mm |
Nominal Width | 75 mm — 215 mm |
BIMobject®