Publique seus produtos
Suporte De Fixação Roscado  - 90861
Aignep Spa

Suporte De Fixação Roscado - 90861

INFINITY® desenvolvida e prodzida integralmente pela Aignep, nasce nos anos 2000, para responder às exigências de mercado , sempre crescente, e visando o desenvolvimento de sistemas de distribuição de ar tecnológicos e modernos como alternativa às redes de ar de aço galvanizado ou tubos plásticos colados ou soldados. A escolha passa pelo desejo de propor uma tecnologia única, como sistema de Engate Rápido, para todos os diâmteros. Através deste sistema, foi possível eliminar a necessidade de equipamentos e ferramentas específicas e de alto custo na montagem das redes. Os tubos e conexões metálicas asseguram a robustez e a alta performance da rede de ar. MADE IN ITALY Principais vantages: Baixo impacto ambiental; Vazão elevada de ar com baivaxas perdas de carga; Sistema de separação de condensado patenteado; Do ⌀ 20 al 168, totalmente metálico com conexões metálicas; tubos: Os tubos são fornecidos em alumínio pintado, já calibrado e rebarbado. Componentes: Porca em latão niquelado do ⌀ 20 al 40, do ⌀ 50 al 160 en alumínio pintado. Pinças de travamento em INOX aisi 304 Guarnições em NBR Pressões do -0.99 bar al 16 bar Temperaturas do -20°C al 80°C Todos os produtos INFINITY® são: Certificados pela ISO, atendem aos requisitos da: Diretiva 2014/68 / UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SEM SILICONE, ISO 8573-1; RESISTENTE AO FOGO; garantido por um período de 10 anos.
Especificação técnica
  • Ref. únicaThreaded-Clamp-Hanger-90861
  • Família de produtoINFINITY
  • Grupo de produtosFittings
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-02
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Juntas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClassPipe Fittings

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit