Publique seus produtos
Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich
Air-lux

Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich

Traduzido pelo Google,
Alumínio e madeira - com connect, o air-lux combina duas matérias-primas de alta qualidade da natureza. A madeira nobre no interior permite novas opções de design individual e cria um ambiente acolhedor; alumínio durável ao ar livre é livre de manutenção e estável em valor. Esta emocionante fusão de materiais é estrutural e esteticamente uma inovação de produto única na construção de fachadas de janelas deslizantes premium em grande escala. connect wood oferece as mesmas vantagens técnicas e estruturais que o alumínio air-lux. Com 16 qualidades exclusivas de madeira processada de alta qualidade que não são usadas em janelas de madeira maciça convencionais, connect representa valor e um ambiente de vida único e elegante. connect garante individualidade adicional com uma aparência opcional na melhor forma.
Especificação técnica
  • Ref. única173_5
  • Família de produtoSchiebefenster
  • Grupo de produtosFassadensystem
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2013-01-11
  • Número da edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)5900
  • Profundidade (mm)173
Afins
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso Neto (kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de estrutura fixa
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit