Publique seus produtos
Cabinet QBUS, 1 shelf, leg frame, handles, 868x800x420 mm
Cabinet QBUS, 1 shelf, leg frame, handles, 868x800x420 mm
Cabinet QBUS, 1 shelf, leg frame, handles, 868x800x420 mm
Cabinet QBUS, 1 shelf, leg frame, handles, 868x800x420 mm

    Cabinet QBUS, 1 shelf, leg frame, handles, 868x800x420 mm

    Traduzido pelo Google,
    • Versátil com prateleiras ajustáveis
    • Economia de espaço com armazenamento oculto
    • Parte da gama QBUS

      Armário moderno com uma única porta projetado pela AJ Products. Combine-o com outras unidades dentro da linha QBUS para obter uma solução de armazenamento uniforme. O gabinete é adequado para escritórios, salas de conferências ou lobbies.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range enables you to easily create an organised workplace!
      This practical cabinet is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or personal belongings.

      The cabinet is suitable for use in many locations and its stylish design makes it suitable for lobbies, offices, cloakrooms or conference rooms.
      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. It comes with a base frame and handles.

      The handles have a neat, easy-grip design which makes them easy to use, regardless of how you mount them, vertically or horizontally. They can be mounted in any position, vertically or horizontally.
      The handlles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need to enhance your storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy to add to your storage as required. All for an efficient work day!

    Especificação técnica
    • Ref. únicaCabinet-QBUS-1-shelf-leg-frame-handles-868x800x420-mm
    • Família de produtoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número da edição1
    • Altura (mm)868
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)420
    Afins
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioMadeira
    • Peso Neto (kg)33.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Outros
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descrição Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClassOffice Equipment

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit