Publique seus produtos
Desk Bike
Desk Bike
Desk Bike
Desk Bike

    Desk Bike

    4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    • Exercite-se enquanto você trabalha!
    • Melhora a circulação
    • Silencioso e fácil de mover

    Trabalhe e se exercite ao mesmo tempo! Trabalhar e pedalar em uma bicicleta de mesa melhora sua circulação e aumenta seu metabolismo, o que é bom para sua saúde e sua produtividade. A moto é silenciosa e possui um display que mostra tempo e distância, entre outras coisas.

    Especificação
    • Seat height:800-900 mm

      Length:750 mm

      Width:470 mm

      Colour:Black

      Load capacity:110 kg

      Weight:16,8 kg

    Especificação técnica
    • Ref. únicaDesk-Bike
    • Família de produtoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número da edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)750
    Afins
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso Neto (kg)16.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrição Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidade regional

    Europa
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit