Publique seus produtos
Mobile pedestal QBUS, 4 drawers incl. handles, lockable
Mobile pedestal QBUS, 4 drawers incl. handles, lockable
Mobile pedestal QBUS, 4 drawers incl. handles, lockable
Mobile pedestal QBUS, 4 drawers incl. handles, lockable

    Mobile pedestal QBUS, 4 drawers incl. handles, lockable

    Traduzido pelo Google,
    • Fecho central para armazenamento seguro
    • Os rodízios facilitam a movimentação
    • Parte da gama QBUS

      Unidade de gaveta móvel compacta e com trava projetada pela AJ Products. Faz a combinação perfeita com outras unidades da gama QBUS para criar uma solução de armazenamento coordenada. Ideal para guardar materiais de escritório e pequenos pertences pessoais, por exemplo.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mobile drawer unit is a compact storage solution that you can easily put under or next to your desk. Equipped with a central lock for safe storage, the three drawers have room for office supplies or personal belongings.

      Fitted with castors that allow you to move it around easily as required. Made of laminate, a material that is durable and easy to clean. The laminate is available in several different colours. Handles are included.

      The handles have a neat, easy-to-grip design and are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Especificação técnica
    • Ref. únicaMobile-pedestal-QBUS-4-drawers-incl-handles-lockable
    • Família de produtoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número da edição1
    • Altura (mm)640
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)600
    Afins
    • Material principalLaminados
    • Peso Neto (kg)31.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Outros
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Descrição Uniclass 2015Offices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClassOffice Equipment

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit