Publique seus produtos
Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm
Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm
Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm

    Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm

    3.6 de 5 estrelas3.6(7 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    • Exclusivo
    • 4 prateleiras ajustáveis
    • Dobradiças ocultas

      Gabinete de escritório exclusivo que une função, qualidade e design. O armário vem com quatro prateleiras ajustáveis, pés ajustáveis, alças retas montadas na superfície e trava de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1950 mm
      • Width: 990 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 395 mm
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 73 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificação técnica
    • Ref. únicaOffice-cabinet-SWIFT-1950x990x450mm
    • Família de produtoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)990
    • Profundidade (mm)450
    Afins
    • Material principalAço
    • Peso Neto (kg)73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrição Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilidade regional

    Europa
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit