Publique seus produtos
Watford
Watford
Watford
Watford

    Watford

    Traduzido pelo Google,
    • Mecanismo multissíncrono
    • Profundidade do assento ajustável
    • Apoios de braços ajustáveis em 4 dimensões

    Cadeira de escritório moderna em um design fino com muitos recursos ergonômicos que a tornam uma cadeira inteligente para quem fica sentado por longas horas no trabalho. Possui mecanismo multissíncrono e apoios de braço e apoio de cabeça ajustáveis. A profundidade do assento, bem como a altura do assento e do encosto também podem ser ajustadas para um conforto ideal.

    Especificação
    • Seat height:450-570 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:480 mm

      Backrest height:560-660 mm

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2, EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:130000 Md

      Mechanism:Multi synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Polished aluminium

      Weight:24,9 kg


    Especificação técnica
    • Ref. únicaWatford-Office-chair
    • Família de produtoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)450
    Afins
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso Neto (kg)24.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descrição Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit