Publique seus produtos
GRAMA SPRING GREEN

GRAMA SPRING GREEN

Traduzido pelo Google,
Relva artificial para espaços de lazer/paisagismo interiores ou exteriores. Adequado para aplicações temporárias ou permanentes com aspecto 100% natural, toque mais macio e melhor resistência. Os rolos têm 4m de largura pelo comprimento desejado. Preço publicado para 1m² (4mx0,25m) Ex. 2m² (4mx0,50m) Tire suas dúvidas antes de comprar
Especificação técnica
  • Ref. única135045259
  • Família de produtoConstruction - Modular
  • Grupo de produtosNatural stone finish
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número da edição1
  • Largura (mm)1
  • Profundidade (mm)1
Afins
  • Material principalQuartz
  • Material secundárioQuartz
  • Desenhado emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Tintas e Vernizes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit