Publique seus produtos
Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel

Traduzido pelo Google,
  • Design elegante com cerâmica autêntica como textura.
  • Feito de plástico roto-moldado que não lasca, racha ou desbota e é livre de BPA.
  • Vem com uma torneira de latão de alta qualidade, tela à prova de corrosão e acessório de encaixe inferior que permite acesso a 100% de água na unidade.
  • Os transbordamentos de água duplos permitem que a água escape suficientemente do barril de chuva quando cheio e permite a opção de vincular vários barris de chuva com o kit de ligação da Algreen.
  • Recurso de plantador decorativo.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 16.55 pounds
    Shipping Weight: 16.55 pounds

Especificação técnica
  • Ref. únicaAlgreen-50-Gallon-Castilla-Rain-Barrel
  • Família de produtoGarden
  • Grupo de produtosRain Barrel
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)33
  • Largura (polegadas)23
  • Profundidade (polegadas)23
Afins
  • Desenhado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Lixeiras
  • Nome UNSPSCRoads and landscape
  • Código UNSPSC3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Número OmniClass23-27 59 00
  • Título OmniClassRecycling Equipment

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit