Publique seus produtos
468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft
Alias

468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft

3.6 de 5 estrelas3.6(12 avaliações)
Traduzido pelo Google,

468 Giratório autoajustável com base de 4 estrelas com deslizadores e mecanismo basculante. Estrutura em perfis de alumínio extrudado e elementos de alumínio fundido sob pressão; assento e encosto em tecido Kvadrat® ou em couro Pelle Frau®. giratório com reposicionamento automático, base 4 estrelas com deslizamento e mecanismo de inclinação. Estrutura composta por perfil de alumínio extrudado e elementos de alumínio fundido, assento e encosto em tecido Kvadrat® ou couro Pelle Frau®.


469 Giratório autoajustável com braços e base de 4 estrelas com deslizadores e mecanismo basculante. Estrutura em perfis de alumínio extrudado e elementos de alumínio fundido sob pressão; assento e encosto em tecido Kvadrat® ou em couro Pelle Frau®.

Especificação técnica
  • Ref. única468_469_Meetingframe-lounge-52
  • Família de produtoFurniture
  • Grupo de produtosOffice Chair
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-08
  • Número da edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)770
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso Neto (kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descrição Uniclass 2015Office chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating

Disponibilidade regional

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit