Publique seus produtos
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
Aria Shower wall 110-120
    Alterna

    Aria Shower wall 110-120

    Traduzido pelo Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. O chuveiro Alterna Aria Niche é uma parede de chuveiro luxuosa com várias opções de combinação. Por padrão, o Aria vem como solução de nicho com porta de correr e parte fixa, mas também pode ser combinado com painel lateral em vidro para obter um canto de chuveiro. Barra de suporte e perfis são feitos de alumínio cromado. Todas as seções de vidro são feitas de vidro de 8 mm e 3M tratado em ambos os lados para facilitar a limpeza. A parede do chuveiro pode ser montada no lado esquerdo e direito. Está disponível em uma variedade de tamanhos para ser usado em banheiros maiores e menores. A altura de todas as peças é de 2 000 mm. Observe que a parede do chuveiro Aria só pode ser montada em um piso totalmente reto.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 080 - 1 215 mm Total size in combination with side panel: B 1 090 - 1 225 x length of side panel
    Especificação técnica
    • Ref. únicaAriaduschvaggar_110-120
    • Família de produtoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalVidro
    • Desenhado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrição Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClassShower Enclosures

    Disponibilidade regional

    Europa
    Sweden
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit