Publique seus produtos
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Traduzido pelo Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Móvel de vaidade Isella com bancada e lavatório. A bancada é feita de compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas de fechamento suave. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada do chão até o topo do lavatório é de 940 mm. Disponível em larguras de 60, 90 e 120. Para ser combinado com armários altos Isella/Ella e armários de espelho Ariella. As alças estão disponíveis como acessórios.

    Largura: 1 210 mm

    Profundidade: 470 mm

    Altura: 737 mm

    Móveis de toucador em cores: branco alto brilho, branco fosco, cinza claro fosco, areia e carvalho

    Cores da bancada: branco fosco e preto fosco

    Cores lavatório: branco mate e preto mate

    Especificação técnica
    • Ref. únicaIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_enkel
    • Família de produtoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-27
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrição Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClassBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa
    Sweden
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit