Publique seus produtos
MB-79N SI Window 1-sash Fix with Vienna Muntins
Aluprof

MB-79N SI Window 1-sash Fix with Vienna Muntins

Traduzido pelo Google,

O MB-79N é o mais recente produto a se juntar à família de sistemas econômicos de janelas e portas da ALUPROF. O sucessor do nosso altamente popular sistema MB-70, que encontrou amplo uso na indústria da construção, foi introduzido com o objetivo de atender aos requisitos de isolamento térmico.
É empregado para uma ampla gama de estruturas, incluindo janelas fixas, giratórias, basculantes e basculantes e deslizantes, portas externas, simples e duplas, e soluções do tipo vitrine com portas.

Três variantes de construção térmica:

  • o MB-79N E ; a junta central mais económica para janelas,
  • o MB-79N ST ; uma junta central bicomponente para janelas, concebida para proporcionar um elevado isolamento térmico,
  • o MB-79N SI ; proporcionando o melhor isolamento térmico. Os perfis são equipados com insertos isolantes produzidos com poliestireno expandido (EPS) e uma junta central de dois componentes.


Especificação
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


Especificação técnica
  • Ref. únicaMB-79N_SI_window_1-sash_fix-with-Vienna-Muntins
  • Família de produtoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-79N SI
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número da edição1
  • Profundidade (mm)79
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Desenhado emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas com dupla suspensão
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClassWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

Disponibilidade regional

Ásia Europa América do Norte África
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit