Publique seus produtos
MB-Glass Barrier System
MB-Glass Barrier System
    Aluprof

    MB-Glass Barrier System

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    Versão do software:
    Revit 2017

    As balaustradas externas do sistema MB-Glass Barrier são usadas para proteger contra quedas nas "janelas do tipo francês". A balaustrada é fixada diretamente nos perfis das janelas, o que evita danos à fachada do edifício Os perfis de alumínio MB-Glass Barrier podem ser perfeitamente combinados com as cores das janelas.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

    • anexado diretamente aos perfis da janela
    • borda superior do vidro protegida com tira de alumínio ou aço inox
    • pode ser instalado em construções de uma ou duas folhas
    • preenchimentos de vidro aumentam a iluminação natural
    • preenchimentos de vidro colado de 8,8 a 20,8 mm
    • pode ser usado em habitações, escritórios e instalações públicas
    Especificação técnica
    • Ref. únicaMB_Glass_Barrier_System
    • Família de produtoGlass Barrier
    • Grupo de produtosExternal Juliet Balcony
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrição Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 59 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Balconies
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClassExterior Protection of Openings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit