Publique seus produtos
American Standard Acacia E Freestanding Tub w/ Faucet Hole BTAS6719-602ASXJF0

American Standard Acacia E Freestanding Tub w/ Faucet Hole BTAS6719-602ASXJF0

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido pelo Google,
Banheira independente Acacia E com furo para torneira
Especificação técnica
  • Ref. únicaAmerican_Standard_Acacia_E_Freestanding_Tub_w-Faucet_Hole_BTAS6719-602ASXJF0
  • Família de produtoTubs
  • Grupo de produtosAcrylic Tub
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-03
  • Número da edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)1700
Afins
  • Material principalAcrílico
  • Desenhado emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso Neto (kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiras & Spas
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClassBath Shower Units

Disponibilidade regional

Oceânia Ásia
Australia
Cambodia
New Zealand
China
India
Indonesia
Malaysia
Myanmar (Burma)
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit