Publique seus produtos
MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel
MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel
MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel
    AMX

    MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel

    Traduzido pelo Google,

    O painel de toque de mesa de 10” Modero G5 redesenhado é uma interface de usuário premium acessível o suficiente para usar em qualquer espaço. Projetado especificamente para controle de sala dedicado, este painel de toque elegante oferece animações e transições rápidas e suaves, juntamente com um processador quad-core que fornece poder de processamento mais do que suficiente para executar os aplicativos mais exigentes hoje e no futuro. O Modero G5 também inclui um navegador da Web integrado e visualizadores de documentos, permitindo que os usuários acessem em tempo real.

    Os painéis de controle do Modero G5 apresentam toque capacitivo, poderoso processamento Quad-Core e recursos multitoque. O design distinto e discreto foi projetado para se encaixar perfeitamente em uma mesa sem obstruir as vistas e vem com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

    Aplicativos comuns

    • O Modero G5 é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle premium para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
    • No ensino superior, o Modero G5 é ideal para salas de aula, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
    • Em residências, é perfeito para cozinhas, quartos ou escritórios domésticos, onde pode ser usado para gerenciar sistemas em toda a casa.

    Características

    • G5 Graphics Engine e Processamento Quad-Core – O processamento mais poderoso do setor oferece gestos suaves, deslizamento, reordenação dinâmica, animação aprimorada com transições em velocidades mais altas para uma experiência que qualquer usuário desfrutará
    • Tela de toque capacitiva – Uma tela de toque rápida e sem falhas que aumenta a durabilidade da tela, a resistência a manchas e arranhões
    • Atualizações simplificadas de firmware e painel de toque corporativo – Implante e atualize arquivos de painel de toque e arquivos de firmware a partir de um URL de rede para atualizações simplificadas em toda a empresa
    • Navegador da Web integrado, visualizadores de documentos e compartilhamento Enzo – simplifica convenientemente o acesso e a apresentação de conteúdo e documentos em tempo real durante as reuniões. Basta visualizar os arquivos acessados por meio do navegador nativo, USB ou aplicativos de armazenamento em nuvem antes de enviar o conteúdo diretamente para o Enzo
    • Modos de segurança ajustáveis – Com a capacidade de selecionar entre modos de alta segurança ou personalizados, os administradores podem personalizar os níveis de segurança do painel para acesso, rede e comunicação
    • Perfeito de qualquer ângulo – Inclui In-Plane Switching (IPS), que oferece os mais amplos ângulos de visão e a reprodução de cores mais precisa do mercado
    • Experiência de usuário aprimorada – O Modero apresenta funcionalidades de interface do usuário intuitivas, incluindo: gestos, deslizar o dedo, reordenação dinâmica e recursos de animação aprimorados
    • Exibir e selecionar dados dinâmicos com botões Listview – Exibe uma lista de entradas geradas por uma fonte de dados dinâmica (por exemplo, contatos da agenda telefônica, registros de chamadas, feed RSS ou outras fontes de dados em tempo real) permitindo que o usuário role ou pesquise para fazer uma seleção

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Display Size (WH) Landscape: 9.9" x 6.7" (252 mm x 170 mm), 12.0" (304 mm) diagonal

      Viewable Area (WH) Landscape: 8.5" x 5.3" (217mm x 136mm), 10.1" (257mm) diagonal

      Resolution: 1280x800

      Touch Overlay: Capacitive

      FG Numbers: FG5969-47

    Especificação técnica
    • Ref. únicamt-1002-touch-panel
    • Família de produtoElectronics
    • Grupo de produtosTouch Panels
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Descrição Uniclass 2015Touch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 63 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
    • Número OmniClass23-27 13 13
    • Título OmniClassBuilding Control Systems

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit