Publique seus produtos
E-Series/Eagle® Gliding Windows

E-Series/Eagle® Gliding Windows

Traduzido pelo Google,
As janelas deslizantes da série E têm uma única folha que desliza horizontalmente para permitir ventilação total de cima para baixo. Como o caixilho não abre para fora, é uma excelente escolha para quartos que dão para passarelas, varandas ou decks. Feita de madeira protegida por um exterior de alumínio, é a nossa janela deslizante totalmente personalizável.

Os produtos de janela E-Series são de madeira revestida de alumínio extrudado e cada produto é feito de acordo com as especificações exatas. Existem 50 cores exteriores padrão, 7 acabamentos anodizados e cores personalizadas disponíveis em várias formas e tamanhos para criar combinações de janelas dramáticas. Estão disponíveis interiores de madeira em 10 espécies, 12 opções de acabamento, persianas entre os vidros, persianas e grades. Os sensores de segurança VeriLock™ podem ser integrados a sistemas de segurança predial e/ou sistemas de monitoramento compatíveis com transmissores Honeywell 5800.

Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificação técnica
  • Ref. únicaandersen-windows-1019
  • Família de produtoHorizontal Sliding Windows
  • Grupo de produtosE-Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janela de Correr
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClassWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit