Publique seus produtos
100 Series Gliding Patio Doors

100 Series Gliding Patio Doors

Traduzido pelo Google,
As portas deslizantes da série 100 têm um painel que desliza horizontalmente e um painel estacionário. Eles se encaixam em espaços mais apertados do que nossas portas articuladas porque seus painéis não interferem no seu quarto ou pátio. Feita com o nosso material composto Fibrex® sustentável, é a nossa porta de correr deslizante económica.

As janelas e portas de pátio da Série 100 são fabricadas usando um composto chamado material Fibrex, que consiste em 40% de fibra de madeira e 60% de polímero termoplástico em peso. Este material combina a resistência e estabilidade da madeira com as características de baixa manutenção do vinil. A fibra de madeira é recuperada da fabricação de janelas de madeira Andersen. Apresentando confiabilidade duradoura, cores ricas e profundas e impacto ambiental reduzido, essas janelas nunca precisam de pintura e o acabamento não desbota, empola, giz ou descasca. Consulte a garantia limitada para obter detalhes. O produto está disponível em tamanhos personalizados e com opções de vidro para ajudar a atender aos critérios de desempenho US ENERGY STAR.

Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificação técnica
  • Ref. únicaandersen-windows-1200
  • Família de produtoDoors
  • Grupo de produtos100 Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit