Publique seus produtos
104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

Traduzido pelo Google,

Faixa de tamanho: 3/4 "a 8"

Material: Ferro maleável, aço carbono

Acabamento: liso ou zincado (galvanizado a quente opcional)

Serviço: Recomendado para suspensão de tubulações estacionárias não isoladas.

Temperatura máxima: 450° F

Aprovações: Em conformidade com a Especificação Federal AA-1192A (Tipo 6), WW-H-171-E (Tipo 6), ANSI/MSS SP-69 e MSS SP-58 (Tipo 16).

Características:

  • Recursos de economia de mão de obra na instalação superam completamente o pequeno custo adicional.
  • O suporte pode ser instalado antes da suspensão do tubo.
  • A dobradiça descentralizada fornece assento para o tubo durante a instalação.
  • O pino de travamento tipo cunha é inseparavelmente fundido na seção articulada, tamanhos 2-1/2" e maiores.
  • Anel giratório ajustável é de travamento automático; evita o afrouxamento devido à vibração; mantém o passo adequado do tubo.
  • O anel de retenção do fio evita a separação da haste giratória do anel do tubo antes da instalação.
Especificação técnica
  • Ref. únicaanvil-fig-104
  • Família de produtoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de produtosPipe Rings
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Dutos

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit