Publique seus produtos
Aerotermo AB018
Apen Group

Aerotermo AB018

Traduzido pelo Google,
Aquakond AKY é a solução ideal para o aquecimento de edifícios onde as normas não permitem a instalação interna de sistemas de aquecimento de troca direta e regulamentos rigorosos sobre prevenção de incêndios se aplicam a oficinas, fábricas de marcenaria, locais de impressão, fábricas de têxteis e papel, edifícios públicos e comerciais.
Especificação
  • Technical Features

    Casing made of metallic ABS methacrylate.
    Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
    Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
    Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
    Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
    Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    IPX5D protection degree.
    Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.


Especificação técnica
  • Ref. únicaAB018
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-11
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
  • Classificação IFCTerminal aéreo
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Pr_60_65_03
  • Descrição Uniclass 2015Air handling units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • Título UniFormat II da CSIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit