Publique seus produtos
Atkore - ACS/Uni-Fab - Double 20A Three Way Switch with Open Bracket
Atkore

Atkore - ACS/Uni-Fab - Double 20A Three Way Switch with Open Bracket

Traduzido pelo Google,

Interruptores unipolares prontos para cabo

Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou em nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Features & Benefits

    • Devices are installed, side-wired, taped and fitted with quick connect feature as well as specified length of cable

    • Universal brackets have built in standoffs for up to 6" walls

    • Last two digits of part number represent cable length, refer to ordering information for details

    • Brackets designed to stay together when mud ring is removed

    • Speeds up the Rough-in inspection, the inspector does not need to get into the UL Listed & IBEW assembled boxes

    • Fixed pricing

    • Mounting templates are available on page 30

    • Reduces material storage, waste and handling

    • Metal device protectors prevent damage by other trades

    • Ideal for the repetitive and non-repetitive floor layouts

    • Universal Brackets mount to either side of a framing stud

    • UL listed assembly (UL QQYZ)

    • IBEW/USA

Especificação técnica
  • Ref. únicadouble-20a-three-way-switch-Open-bracket
  • Família de produtoACS - Uni-fab
  • Grupo de produtosPrefabricated Device Assemblies
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-28
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Tomadas
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70
  • Descrição Uniclass 2015Power and lighting outlet products
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 27 11
  • Título OmniClassElectrical Receptacles

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit