Publique seus produtos
Fine Textured  | RAL 1023 | AE03051102320
Fine Textured  | RAL 1023 | AE03051102320
    Arquivado

    Fine Textured | RAL 1023 | AE03051102320

    The Fine Textured Collection of Alesta® AP powder coatings provides outstanding looks and functional performance in a wide range of colours based on RAL.
    Especificação
    • Fulfills all architectural requirements Provides premium levels of aesthetics and functional performance hides imperfections Improves the scratch resistance of the finish GSB and Qualicoat approved Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 1 & GSB Florida 1 (Standard) certified Meeting the AAMA2603 requirements All Fine Textured products are available from stock
    Especificação técnica
    • Ref. únicafine-textured-ral-1023
    • Família de produtoArchitectural Polyester Powder Coating
    • Grupo de produtosThe Fine Textured Collection | Alesta® AP
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2024-06-17
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalResina de poliéster
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descrição Uniclass 2015Powder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClassSurface Applied Coatings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit