Publique seus produtos
Estados Unidos
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
axalta/products/6d689011-6af3-4c4a-830a-349ab6a005b9
início
Categorias
Materiais de Construção
Tintas e Vernizes
Optimum | RAL 9010 | SD130C9901020
Disponível em Estados Unidos
Axalta Industrial Coatings
Seguir
Optimum | RAL 9010 | SD130C9901020
Download
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
optimum-ral-9010
Família de produto
Super Durable Architectural Powder Coating
Grupo de produtos
The Optimum Collection | Alesta® SD
Tipo
Material de Construção
Data de publicação
2024-02-21
Número da edição
1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de Construção - Tintas e Vernizes
Produtos similares
Axalta Industrial Coatings
Fine Textured | RAL 1013 | AE03051101320
download
Axalta Industrial Coatings
ICONICA | Metallic Asphalt | SD031C4020020
download
Axalta Industrial Coatings
SuprAnodic | Brown | SD201C8000420
download
Axalta Industrial Coatings
SuprAnodic | Nimbus 9022 | SD201C7902220
download
Axalta Industrial Coatings
Fine Textured | RAL 6003 | AE03056600320
download
Axalta Industrial Coatings
ICONICA | Beige Limestone | SD031C1007020
download