Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AXOR Citterio M Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 34725000

Ref. Exclusiva: 34725000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Citterio M
Grupo do produto: Shower thermostat
Largura (mm): 170
Altura (mm): 170
Profundidade (mm): 86
Data de publicação: 2019-03-25
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)
AXOR Citterio M Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· thermostat cartridge, shut-off valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· with silencer
· connection type: basic set


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.85

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Descrição: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Flow Rate 6.868 gpm
Material chrome
Plumbing Fixture Type Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit, with silencer
Valve Type shut-off/ diverter valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material chrome

BIMobject®