Publique seus produtos
AXOR Uno basin mixer electronic chrome
AXOR Uno basin mixer electronic chrome
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electronic chrome

    Traduzido pelo Google,
    AXOR Uno Misturador electrónico de lavatório com pré-regulação de temperatura com ligação à rede 230 V
    Especificação
    • Surfaces: - 38010700 Matt White - 38010000 Chrome - 38010670 Matt Black - 38010020 Polished Chrome - 38010130 Polished Bronze - 38010140 Brushed Bronze - 38010250 Brushed Gold Optic - 38010260 Brushed Chrome - 38010800 Stainless Steel Optic - 38010820 Brushed Nickel - 38010830 Polished Nickel - 38010930 Polished Brass - 38010950 Brushed Brass - 38010990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 100 • projection 148 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • temperature adjustable via iBox • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filters in the connection hoses
    Especificação técnica
    • Ref. única38010000
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosElectronic mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-23
    • Número da edição1
    • Altura (mm)177
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)172
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit