Publique seus produtos
AXOR Uno 2 basin mixer electr.wall m.long
AXOR Uno 2 basin mixer electr.wall m.long
    AXOR

    AXOR Uno 2 basin mixer electr.wall m.long

    Traduzido pelo Google,
    AXOR Uno Misturador electrónico para lavatório para instalação embutida de parede com bico 225 mm
    Especificação
    • Surfaces: - 38120700 Matt White - 38120000 Chrome - 38120670 Matt Black - 38120340 Brushed Black Chrome - 38120330 Polished Black Chrome - 38120020 Polished Chrome - 38120130 Polished Bronze - 38120140 Brushed Bronze - 38120250 Brushed Gold Optic - 38120260 Brushed Chrome - 38120300 Polished Red Gold - 38120310 Brushed Red Gold - 38120800 Stainless Steel Optic - 38120820 Brushed Nickel - 38120830 Polished Nickel - 38120930 Polished Brass - 38120950 Brushed Brass - 38120990 Polished Gold Optic Specification: • projection 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature adjustable via iBox • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (5 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses • for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin
    Especificação técnica
    • Ref. única38120000
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosElectronic mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número da edição1
    • Altura (mm)119
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)235
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit