Publique seus produtos
AXOR Uno bidet mixer loop chrome
AXOR Uno bidet mixer loop chrome
    AXOR

    AXOR Uno bidet mixer loop chrome

    Traduzido pelo Google,
    Misturadora de bidé AXOR Uno monocomando com pega em forma de laço e conjunto de desperdícios pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 38211000 Chrome - 38211020 Polished Chrome - 38211130 Polished Bronze - 38211140 Brushed Bronze - 38211250 Brushed Gold Optic - 38211260 Brushed Chrome - 38211300 Polished Red Gold - 38211310 Brushed Red Gold - 38211330 Polished Black Chrome - 38211340 Brushed Black Chrome - 38211800 Stainless Steel Optic - 38211820 Brushed Nickel - 38211830 Polished Nickel - 38211930 Polished Brass - 38211950 Brushed Brass - 38211990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 126 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificação técnica
    • Ref. única38211000
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBidet mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)192
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)164
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrição Uniclass 2015Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit