Publique seus produtos
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved

    Traduzido pelo Google,
    Bico de banho AXOR Uno curvo
    Especificação
    • Surfaces: - 38411700 Matt White - 38411000 Chrome - 38411670 Matt Black - 38411340 Brushed Black Chrome - 38411020 Polished Chrome - 38411130 Polished Bronze - 38411140 Brushed Bronze - 38411250 Brushed Gold Optic - 38411260 Brushed Chrome - 38411300 Polished Red Gold - 38411310 Brushed Red Gold - 38411330 Polished Black Chrome - 38411800 Stainless Steel Optic - 38411820 Brushed Nickel - 38411830 Polished Nickel - 38411930 Polished Brass - 38411950 Brushed Brass - 38411990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • with escutcheon • projection 178 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Especificação técnica
    • Ref. única38411XXX
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBath fillers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número da edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)191
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)838
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit