Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AXOR Citterio Single lever basin mixer 110 with pin handle and pop-up waste set 39010000

Ref. Exclusiva: 39010000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Citterio
Grupo do produto: Basin mixers
Largura (mm): 63
Altura (mm): 229
Profundidade (mm): 159
Data de publicação: 2019-03-25
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)
AXOR Citterio Single lever basin mixer 110 with pin handle and pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 104 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· joystick ceramic cartridge
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.25

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Flow Rate 1.321 gpm
Lever Single lever basin mixer
Material chrome
Method Of Operation suitable for continuous flow water heaters
Plumbing Fixture Type joystick ceramic cartridge, pop-up waste set G 1¼, Single lever basin mixer

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material chrome

BIMobject®