Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001000

Ref. Exclusiva: 45001000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Uno
Grupo do produto: Basin mixers
Largura (mm): 46
Altura (mm): 221
Profundidade (mm): 178
Data de publicação: 2017-03-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 123 mm
· laminar spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.175

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descrição: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Single lever basin mixer 110 zero handle with pop-up waste set
Name AXOR Uno Single lever basin mixer 110 zero handle 45001000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Single lever basin mixer 110 zero handle with pop-up waste set
Features " - ComfortZone 110 - projection 123 mm - laminar spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15"
Manufacturer AXOR
Model Number 45001000
Model Reference 45001000
Name AXOR Uno Single lever basin mixer 110 zero handle 45001000

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados