Publique seus produtos
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set 45002820
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set 45002820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set 45002820

    Traduzido pelo Google,
    AXOR Uno Monocomando para lavatório 110 com manípulo zero e conjunto de resíduos
    Especificação
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Especificação técnica
    • Ref. única45002820
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)221
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)161
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.975
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit