Publique seus produtos
AXOR Uno pillar tap 80 Select w/o rod chr.
AXOR Uno pillar tap 80 Select w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno pillar tap 80 Select w/o rod chr.

    Traduzido pelo Google,
    Torneira AXOR Uno Pillar Select 80 sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 45130000 Chrome - 45130020 Polished Chrome - 45130130 Polished Bronze - 45130140 Brushed Bronze - 45130250 Brushed Gold Optic - 45130260 Brushed Chrome - 45130300 Polished Red Gold - 45130310 Brushed Red Gold - 45130330 Polished Black Chrome - 45130340 Brushed Black Chrome - 45130800 Stainless Steel Optic - 45130820 Brushed Nickel - 45130830 Polished Nickel - 45130930 Polished Brass - 45130950 Brushed Brass - 45130990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 80 • projection: 109 mm • spout height: 75 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Especificação técnica
    • Ref. única45130000
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)173
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit