Publique seus produtos
AXOR Uno 4-h.bath mixer rim zero chrome
AXOR Uno 4-h.bath mixer rim zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno 4-h.bath mixer rim zero chrome

    Traduzido pelo Google,
    Misturador para banho de jante AXOR Uno com 4 furos e sem manípulos
    Especificação
    • Surfaces: - 45444000 Chrome - 45444020 Polished Chrome - 45444130 Polished Bronze - 45444140 Brushed Bronze - 45444250 Brushed Gold Optic - 45444260 Brushed Chrome - 45444300 Polished Red Gold - 45444310 Brushed Red Gold - 45444330 Polished Black Chrome - 45444340 Brushed Black Chrome - 45444800 Stainless Steel Optic - 45444820 Brushed Nickel - 45444830 Polished Nickel - 45444930 Polished Brass - 45444950 Brushed Brass - 45444990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder • 2 functions • projection: 152 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificação técnica
    • Ref. única45444000
    • Família de produtoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)214
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)216
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit