Publique seus produtos
AXOR One Hand shower 2jet chrome
AXOR One Hand shower 2jet chrome
    AXOR

    AXOR One Hand shower 2jet chrome

    AXOR One Hand shower 2jet
    Especificação
    • Surfaces: - 45720700 Matt White - 45720000 Chrome - 45720670 Matt Black - 45720340 Brushed Black Chrome - 45720020 Polished Chrome - 45720130 Polished Bronze - 45720140 Brushed Bronze - 45720250 Brushed Gold Optic - 45720260 Brushed Chrome - 45720300 Polished Red Gold - 45720310 Brushed Red Gold - 45720330 Polished Black Chrome - 45720800 Stainless Steel Optic - 45720820 Brushed Nickel - 45720830 Polished Nickel - 45720930 Polished Brass - 45720950 Brushed Brass - 45720990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 124 x 24 mm • spray type: Rain, flood spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    Especificação técnica
    • Ref. única45720000
    • Família de produtoAXOR One
    • Grupo de produtosHand showers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número da edição1
    • Altura (mm)134
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)73
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)260
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrição Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClassShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit